ISBL 80x28x38
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 425138
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przyssawka
- Niska konstrukcja
- Wymiary: 80 x 80 x 38 mm
- Obszar ssania: 80 x 28 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 80 |
---|---|
Szerokość [mm] | 28 |
Wysokość [mm] | 38 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Przyssawka