arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
IXB-HT V1 mini

IXB-HT V1 mini

Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet

Identyfikator 1460953

Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet

Cechy produktu:
  • Sworzeń przestawny
  • Do zastosowań wysokotemperaturowych
  • Wykorzystywane do ustawiania pozycji palet mocujących, urządzeń mocujących i płyt podłoża. Jeśli rozszerzalność cieplna złączki jest zbyt duża, można zabezpieczyć sworzeń indeksujący przed wypadnięciem za pomocą śruby.
Dane techniczne:
  • Typ zabezpieczenia przeciwskrętnego: V1
  • Materiał: HS6-5-2
  • Maks. temperatura otoczenia: 200 °C
  • Ciężar: 0.01 kg
Typ zabezpieczenia przeciwskrętnego V1
Materiał HS6-5-2
Ciężar [kg] 0.01

Zakres dostawy
Sworzeń przestawny