AFS3 138 PMI
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1325645
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Segmenty monitorowania indukcyjnego
- Do monitorowania położenia „otwarty” i „zaciśnięty” oraz komunikat o błędzie przy „zaciśniętym bez sworznia zaciskowego”
- Nadaje się do: Moduł Ø 138
- Napięcie: 24 V DC
- Ciężar: 0.34 kg
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.34 |
---|
Zakres dostawy
Segment monitorujący, śruba mocująca; bez urządzenia do programowania