AFS3 IOL 99
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1488904
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Jednostka monitorująca
- Do łatwej doposażania istniejących modułów NSE3.Zintegrowane monitorowanie pozycji suwaka mocującego i obecności palety przez IO-Link.
- Nadaje się do: Moduł Ø 99
- Napięcie: 24 V DC
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.1 |
---|
Zakres dostawy
Jednostka monitorująca, instrukcja obsługi