AFS3-R IOL 138
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1491363
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Jednostka monitorująca
- Do łatwego doposażania istniejących modułów NSR3 138.Zintegrowane monitorowanie pozycji suwaka mocującego i obecności palety przez IO-Link.
- Nadaje się do: NSR3 138
- Napięcie: 24 V DC
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Ciężar [kg] | 0.1 |
---|
Zakres dostawy
Jednostka monitorująca, instrukcja obsługi