SGKSE-G3 65-49-39
Klinowe elementy mocujące
Identyfikator 1329347
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klinowy element mocujący, z chwytem
- Nadaje się do: KSM2 90
- Wymiary: 65 x 49 x 39 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 49 |
Wysokość [mm] | 39 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa