SSH-A SW10-148
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703302
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz do zmiany szczęk
- Zapewnia szybką wymianę szczęk w mocowanych uchwytach tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk
- Z mechanizmem bezpieczeństwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
- Rozmiar klucza płaskiego: 10
- Długość: 148 mm
- Ciężar: 0.224 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 10 |
---|---|
Długość [mm] | 148 |
Ciężar [kg] | 0.224 |