SSH-A SW8-148
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703298
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz do zmiany szczęk
- Zapewnia szybką wymianę szczęk w mocowanych uchwytach tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk
- Z mechanizmem bezpieczeństwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 165/185/215
- Rozmiar klucza płaskiego: 8
- Długość: 148 mm
- Ciężar: 0.14 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 8 |
---|---|
Długość [mm] | 148 |
Ciężar [kg] | 0.14 |