GSH-D 10-100
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432477
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny 10 – 100 Nm
- Umożliwia uruchamianie ręcznych systemów mocujących SCHUNK
- Z napędem kwadratowym
- Złącze kwadratowe: 1/2"
- Min. moment obrotowy: 10 Nm
- Maks. moment obrotowy: 100 Nm
- Ciężar: 1.73 kg
Szczegóły techniczne
Min. moment obrotowy [Nm] | 10 |
---|---|
Maks. moment obrotowy [Nm] | 100 |
Złącze kwadratowe | 1/2" |
Zakres dostawy
Klucz dynamometryczny