GSH-D 20-200
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432487
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny 20 – 200 Nm
- Umożliwia uruchamianie ręcznych systemów mocujących SCHUNK
- Z napędem kwadratowym
- Złącze kwadratowe: 1/2"
- Min. moment obrotowy: 20 Nm
- Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- Ciężar: 2.05 kg
Szczegóły techniczne
Min. moment obrotowy [Nm] | 20 |
---|---|
Maks. moment obrotowy [Nm] | 200 |
Złącze kwadratowe | 1/2" |
Zakres dostawy
Klucz dynamometryczny