GSH-D 5-50
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432355
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny 5 – 50 Nm
- Umożliwia uruchamianie ręcznych systemów mocujących SCHUNK
- Z napędem kwadratowym
- Złącze kwadratowe: 3/8"
- Min. moment obrotowy: 8 Nm
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Min. moment obrotowy [Nm] | 8 |
---|---|
Maks. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Złącze kwadratowe | 3/8" |
Zakres dostawy
Klucz dynamometryczny