SSH-D-1/2" 40-200
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 9938065
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
- Złącze kwadratowe: 1/2"
- Min. moment obrotowy: 40 Nm
- Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Złącze kwadratowe | 1/2" |
---|---|
Min. moment obrotowy [Nm] | 40 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 200 |
Ciężar [kg] | 1.5 |