SSH-D-1/2" 60-300
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1301281
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
- Złącze kwadratowe: 1/2"
- Min. moment obrotowy: 60 Nm
- Maks. moment obrotowy: 300 Nm
- Ciężar: 1.72 kg
Szczegóły techniczne
Złącze kwadratowe | 1/2" |
---|---|
Min. moment obrotowy [Nm] | 60 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 300 |
Ciężar [kg] | 1.72 |