SSH-D-3/4" 80-400
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1301023
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz dynamometryczny
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
- Złącze kwadratowe: 3/4"
- Min. moment obrotowy: 80 Nm
- Maks. moment obrotowy: 400 Nm
- Ciężar: 2.4 kg
Szczegóły techniczne
Złącze kwadratowe | 3/4" |
---|---|
Min. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 400 |
Ciężar [kg] | 2.4 |