SSH-MN Ø120-228
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700302
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja klucza z pierścieniem naprowadzającym, który zatrzaskuje się w pierścieniu gwintowanym.
- Nadaje się do: ROTA NC 400-120; ROTA NCF 400-120; ROTA THW 400-120
- Otwór przelotowy: 120 mm
- Długość: 228 mm
- Ciężar: 3.16 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 228 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 3.16 |