SSH-MN Ø165-228
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1446103
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja klucza z pierścieniem naprowadzającym, który zatrzaskuje się w pierścieniu gwintowanym.
- Nadaje się do: ROTA THW3 500-165, 630-165
- Otwór przelotowy: 165 mm
- Długość: 228 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 228 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 165 |