SSH-MN Ø81-228
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1383213
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja klucza z pierścieniem naprowadzającym, który zatrzaskuje się w pierścieniu gwintowanym.
- Nadaje się do: ROTA THW3 265-81
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Długość: 228 mm
- Ciężar: 1.96 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 228 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 81 |
Ciężar [kg] | 1.96 |