SSH-MN Ø86-228
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700249
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja klucza z pierścieniem naprowadzającym, który zatrzaskuje się w pierścieniu gwintowanym.
- Nadaje się do: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Otwór przelotowy: 86 mm
- Długość: 228 mm
- Ciężar: 2.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 228 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 2.1 |