SSH-MR Ø104-150-1
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703907
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA THW plus 315-104
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Długość: 150 mm
- Ciężar: 4.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 104 |
Ciężar [kg] | 4.5 |