SSH-MR Ø104-150-3
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703808
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCF plus 2 315-104; ROTA NC plus 2 315-104
- Otwór przelotowy: 104 mm
- Długość: 150 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 104 |