SSH-MR Ø53-122.5
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1301751
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCE 165-53 KV
- Otwór przelotowy: 53 mm
- Długość: 122.5 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 122.5 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 53 |
Ciężar [kg] | 0.6 |