SSH-MR Ø66-130
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1301752
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCE 210-66
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Długość: 130 mm
- Ciężar: 0.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 130 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 66 |
Ciężar [kg] | 0.7 |