SSH-MR Ø81-150
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703906
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Długość: 150 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 81 |
Ciężar [kg] | 3 |