SSH-MR Ø86-150
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703837
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Otwór przelotowy: 86 mm
- Długość: 150 mm
- Ciężar: 3.02 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 3.02 |