SSH-MS Ø350-292
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704038
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja klucza z pierścieniem naprowadzającym, który zatrzaskuje się w pierścieniu gwintowanym.
- Nadaje się do: ROTA NC 1000-350
- Otwór przelotowy: 350 mm
- Długość: 292 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 292 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 350 |