SSH-VQ SW14-225
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88004521
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz z trzpieniem i ruchomą rączką
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z wyrzutnikiem
- Nadaje się do: ROTA-G 250-82
- Rozmiar klucza płaskiego: 14
- Długość: 225 mm
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 14 |
---|---|
Długość [mm] | 225 |
Ciężar [kg] | 1.3 |