SSH-VQ SW16-235
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88018577
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz z trzpieniem i ruchomą rączką
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z wyrzutnikiem
- Nadaje się do: ROTA-G 315-102
- Rozmiar klucza płaskiego: 16
- Długość: 235 mm
- Ciężar: 2.1 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 16 |
---|---|
Długość [mm] | 235 |
Ciężar [kg] | 2.1 |