SSH-VQ SW24-420
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88018579
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz z trzpieniem i ruchomą rączką
- Umożliwia uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z wyrzutnikiem
- Nadaje się do: ROTA-S plus 630-252
- Rozmiar klucza płaskiego: 24
- Długość: 420 mm
- Ciężar: 4.8 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 24 |
---|---|
Długość [mm] | 420 |
Ciężar [kg] | 4.8 |