GWU-S 125-40
Komplet wsporników detalu
Identyfikator 1394228
Komplet wsporników detalu
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wsporników detalu – szer. 125 mm
- Składa się z pięciu par podkładek do obrabianych przedmiotów
- Wysokości = 12, 25, 30, 35 i 37 mm.
- Montaż magnetyczny
- Pasuje do szczęk systemowych H = 40 mm.
- Dokładność wysokości: 0.01 mm
- Głębokość: 2.5 mm
- Szerokość: 125 mm
- Ciężar: 0.82 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 12 |
Zakres dostawy
Komplet wsporników detalu