GWU-S 160-50
Komplet wsporników detalu
Identyfikator 1394231
Komplet wsporników detalu
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wsporników detalu – szer. 160 mm
- Składa się z pięciu par podkładek do obrabianych przedmiotów
- Wysokości = 15, 30, 40, 45 i 47 mm.
- Pasuje do szczęk systemowych H = 50 mm.
- Dokładność wysokości: 0.01 mm
- Głębokość: 2.5 mm
- Szerokość: 160 mm
- Ciężar: 1.25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Wysokość [mm] | 15 |
Zakres dostawy
Komplet wsporników detalu