GWU-S grip 125-33
Komplet wsporników detalu
Identyfikator 1394227
Komplet wsporników detalu
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wsporników detalu – szer. 125 mm
- Składa się z pięciu par podkładek do obrabianych przedmiotów
- Wysokości = 8, 12, 20, 25 i 27 mm.
- Montaż magnetyczny
- Nadaje się do szczęk systemowych H = 28 mm z poziomem chwytu 3 mm.
- Dokładność wysokości: 0.01 mm
- Głębokość: 2.5 mm
- Szerokość: 125 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 8 |
Zakres dostawy
Komplet wsporników detalu