GWU-S grip 125-40
Komplet wsporników detalu
Identyfikator 1394229
Komplet wsporników detalu
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wsporników detalu – szer. 125 mm
- Składa się z pięciu par podkładek do obrabianych przedmiotów
- Wysokości = 9, 22, 27, 32 i 34 mm.
- Montaż magnetyczny
- Nadaje się do szczęk systemowych H = 40 mm z poziomem chwytu 3 mm.
- Dokładność wysokości: 0.01 mm
- Głębokość: 2.5 mm
- Szerokość: 125 mm
- Ciężar: 0.75 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 9 |
Zakres dostawy
Komplet wsporników detalu