GWU-S grip 80-28
Komplet wsporników detalu
Identyfikator 1394225
Komplet wsporników detalu
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wsporników detalu – szer. 80 mm
- Składa się z pięciu par podkładek do obrabianych przedmiotów
- Wysokości = 5, 10, 15, 20 i 22 mm.
- Montaż magnetyczny
- Nadaje się do szczęk systemowych H = 28 mm z poziomem chwytu 3 mm.
- Dokładność wysokości: 0.1 mm
- Głębokość: 2.5 mm
- Szerokość: 80 mm
- Ciężar: 0.38 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Wysokość [mm] | 5 |
Zakres dostawy
Komplet wsporników detalu