SKQ 160-1
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 1423759
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Konsola kątowa
- Ułatwia zdejmowanie urządzenia mocującego ze stołu maszyny i zwiększa dostępność
- Nadaje się do: KSC3 160
- Szerokość: 197 mm
- Wysokość: 100 mm
- Ciężar: 13 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 320 |
---|---|
Szerokość [mm] | 197 |
Wysokość [mm] | 100 |
Zakres dostawy
Konsola kątowa