arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SKQ 80/125-1 Ilustracja analogiczna

SKQ 80/125-1

Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących

Identyfikator 1363520

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Konsole eckig
  • Zum Abheben des Spannmittels vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit.
  • Passend zu: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
Technische Daten:
  • Breite: 156 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Gewicht: 6 kg
Länge [mm] 250.0
Breite [mm] 156.0
Höhe [mm] 70.0
Gewicht [kg] 6.0

Lieferumfang
Konsole eckig