SSH-VK SW12-165
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700129
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-G 200-62
- Rozmiar klucza płaskiego: 12
- Długość: 165 mm
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 12 |
---|---|
Długość [mm] | 165 |
Ciężar [kg] | 1 |