SSH-VK SW14-225
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700087
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-G 250-82
- Rozmiar klucza płaskiego: 14
- Długość: 225 mm
- Ciężar: 1.38 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 14 |
---|---|
Długość [mm] | 225 |
Ciężar [kg] | 1.38 |