SSH-VK SW16-235
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700130
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-G 315-102
- Rozmiar klucza płaskiego: 16
- Długość: 235 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 16 |
---|---|
Długość [mm] | 235 |
Ciężar [kg] | 0.4 |