SSH-VK SW19-255
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700131
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-S plus 400, 500
- Rozmiar klucza płaskiego: 19
- Długość: 255 mm
- Ciężar: 2.335 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 19 |
---|---|
Długość [mm] | 255 |
Ciężar [kg] | 2.335 |