SSH-VK SW24-420
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8700132
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Skrócona wersja.
- Nadaje się do: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- Rozmiar klucza płaskiego: 24
- Długość: 420 mm
- Ciężar: 4.48 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 24 |
---|---|
Długość [mm] | 420 |
Ciężar [kg] | 4.48 |