SSH-VL SW12-350
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88002867
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Długi kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-G 200-62
- Rozmiar klucza płaskiego: 12
- Długość: 350 mm
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 12 |
---|---|
Długość [mm] | 350 |
Ciężar [kg] | 1.7 |