SSH-VL SW14-420
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88001684
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Długi kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-G 250-82
- Rozmiar klucza płaskiego: 14
- Długość: 420 mm
- Ciężar: 1.9 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 14 |
---|---|
Długość [mm] | 420 |
Ciężar [kg] | 1.9 |