SSH-VL SW24-600
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 88004486
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Długi kwadratowy klucz uruchamiający
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- Rozmiar klucza płaskiego: 24
- Długość: 600 mm
- Ciężar: 5.4 kg
Szczegóły techniczne
Gniazdo kwadratowe | 24 |
---|---|
Długość [mm] | 600 |
Ciężar [kg] | 5.4 |