STG 100
Akcesoria TANDEM
Identyfikator 402314
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Listwa zaciskowa do szczęk szybkowymiennych
- Wersja hartowana, stopnie chwytu z ząbkowaniem mocującym
- Nadaje się do: WTG-A 100
- Wymiary: 55 x 20 x 11 mm
- Ciężar: 0.07 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 55 |
---|---|
Szerokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 11 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 55 |
B [mm] | 20 |
H [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 0.07 |
Zakres dostawy
Listwy mocujące, śruby mocujące