STG 160
Akcesoria TANDEM
Identyfikator 402315
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Listwa zaciskowa do szczęk szybkowymiennych
- Wersja hartowana, stopnie chwytu z ząbkowaniem mocującym
- Nadaje się do: WTG-A 160
- Wymiary: 90 x 26 x 16 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 90 |
---|---|
Szerokość [mm] | 26 |
Wysokość [mm] | 16 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 90 |
B [mm] | 26 |
H [mm] | 16 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Listwy mocujące, śruby mocujące