FFV Z235-C6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836130
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z235
- Strona obrabiarki: ISO 702-3 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 290.5 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 24 mm
- Otwór przelotowy: 103 mm
- Ciężar: 11.8 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z235 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-3 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 290.5 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 24 |
Otwór przelotowy [mm] | 103 |
Ciężar [kg] | 11.8 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe