FFV Z235-C8
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836131
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z235
- Strona obrabiarki: ISO 702-3 Nr. 8
- Koło podziałowe uchwytu: 290.5 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 171.4 mm
- Wysokość: 24 mm
- Otwór przelotowy: 136 mm
- Ciężar: 8.9 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z235 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-3 Nr. 8 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 290.5 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 171.4 |
Wysokość [mm] | 24 |
Otwór przelotowy [mm] | 136 |
Ciężar [kg] | 8.9 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe