FF-T1 Z100-A4
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803010
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kołnierz bezpośredni
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z100
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 4
- Koło podziałowe uchwytu: 82.6 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 82.6 mm
- Wysokość: 12 mm
- Otwór przelotowy: 61 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z100 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 4 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 82.6 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 82.6 |
Wysokość [mm] | 12 |
Otwór przelotowy [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe