FF-T1 Z220-A8
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803002
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kołnierz bezpośredni
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z220
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 8
- Koło podziałowe uchwytu: 171.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 171.4 mm
- Wysokość: 19 mm
- Otwór przelotowy: 136.2 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z220 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 8 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 171.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 171.4 |
Wysokość [mm] | 19 |
Otwór przelotowy [mm] | 136.2 |
Ciężar [kg] | 3 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe