FF-T1 Z300-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803004
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kołnierz bezpośredni
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z300
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 235 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 21 mm
- Otwór przelotowy: 192.9 mm
- Ciężar: 6 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z300 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 235 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 21 |
Otwór przelotowy [mm] | 192.9 |
Ciężar [kg] | 6 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe